Teilenummer
|
---|
K551176 |
K551177 |
K551178 |
K551179 |
K551180 |
K551181 |
K551182 |
K551185 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge (mm) | Gewinde 1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 20 | - | 970 | |||
131.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 250 | - | 1940 | |||
172.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 500 | - | 2910 | |||
217.11 € | 1 | 60 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 750 | - | 3880 | |||
261.84 € | 1 | 60 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 1000 | - | 4850 | |||
306.58 € | 1 | 60 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden.Multiflexprofile ist kompatibel zu den bewährten Mitutoyo-Profilen und auch bestens kombinierbar mit den vari-fix Aufspannsäulen. | 1250 | - | 5990 | |||
400.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 200 | - | 7990 | |||
498.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | Die multiflexprofile Rahmen bieten mit ihrer hohen Steifigkeit eine solide Basis für große Werkstücke. Sie verfügen über zwei wesentliche Merkmale der multiflexprofile Serie:SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden.Können mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten kombiniert werden. | 2500 | M6 | 10990 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Höhe 1(mm) | 50 | Menge | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge(mm)
Gewinde 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften