Multiflex-profile

Multiflex-profile
Schwalbenschwanz-Profil für den Grundaufbau. Zur Befestigung direkt auf dem KMG-Messtisch. Schlittenelemente ermöglichen die flexible Positionierung weitere Anbaukomponenten.Befestigungsbohrungen im Abstand von 150 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550631
K550632
K550633
K551107
K551108
K551109
K551110
K551111
K551112
K551113
K551114
K551155
K551156
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Länge
(mm)
Gewicht
(g)

77.63 €

1 60 Arbeitstage Schwalbenschwanz-Profil für den Grundaufbau. Zur Befestigung direkt auf dem KMG-Messtisch. Schlittenelemente ermöglichen die flexible Positionierung weitere Anbaukomponenten.Befestigungsbohrungen im Abstand von 150 mm.Spezifische Längen auf Anfrage.-200430

117.11 €

1 60 Arbeitstage Schwalbenschwanz-Profil für den Grundaufbau. Zur Befestigung direkt auf dem KMG-Messtisch. Schlittenelemente ermöglichen die flexible Positionierung weitere Anbaukomponenten.Befestigungsbohrungen im Abstand von 125 mm.Spezifische Längen auf Anfrage.-300650

169.74 €

1 5 Arbeitstage Schwalbenschwanz-Profil für den Grundaufbau. Zur Befestigung direkt auf dem KMG-Messtisch. Schlittenelemente ermöglichen die flexible Positionierung weitere Anbaukomponenten.Befestigungsbohrungen im Abstand von 150 mm.Spezifische Längen auf Anfrage.-5001060

213.16 €

1 5 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.50200780

239.47 €

1 5 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.50250970

268.42 €

1 5 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.504001550

301.32 €

1 5 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.50501940

393.42 €

1 60 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.507502910

453.95 €

1 60 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.5010003880

698.68 €

1 60 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.5012504850

1,555.26 €

1 60 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.505009990

836.84 €

1 60 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.5015005990

1,003.95 €

1 60 Arbeitstage Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil. SchwalbenschwanzprofileDa ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.RasterprofileKombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.T-NutenprofileZusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.Multiflexprofile ist kompatibel zu den bewährten Mitutoyo-Profilen und auch bestens kombinierbar mit den vari-fix Aufspannsäulen.5020007990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Technischer Support