M2-Soft- und Hardware für PJ- und PH-Projektoren

M2-Soft- und Hardware für PJ- und PH-Projektoren
Einfaches, intuitives Design
Die einfach aufgebaute und gleichzeitig intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche der M2-Software ermöglicht, dass Sie mehr Zeit mit Messen und weniger Zeit mit dem Lesen von Handbüchern verbringen.
Durch die  vertraute Touchscreenbedienung kann die M2-Software schnell in Ihren Prozess integriert werden und ist für eine Vielzahl von Benutzern zugänglich.
Moderne Messpunkterfassung mittels Fadenkreuz
Für Optical Edge-fähige Systeme sind sowohl "einfache" als auch "automatische Kanten"
-Fadenkreuzsonden verfügbar.
Beim "Auto Edge“ erfasst die Sonde beim Überqueren automatisch Punkte an Kanten. Das EdgeLogic ™ -System des M2 (nur Optical Edge-fähige Systeme) ermöglicht die gestenunterstütze Steuerung von Start- und Endmessbefehlen.
Starten und beenden Sie Messungen schnell, ohne dass eine direkte Software-Interaktion erforderlich ist.Ausgelegt für Multi-Touch-Software-Steuerung
Zusätzlich zur herkömmlichen Maussteuerung ermöglicht die erweiterte Multi-Touch-Logik ein flexibles Verschieben und Zoomen der aktiven Teileansicht. Steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz durch instinktive Gestensteuerung wie Wischen, Streichen und Doppelklicken.Grafikbasierte "Teileansicht“ Konstruktionen
Erzeugen Sie gängige Konstruktionstypen, wie Abstände und Tangentenlinien, direkt in der grafischen Teileansicht.
Unterstützte Konstruktionstypen umfassen:
Durchschnitt
Schnittpunkte
Tangentenlinie(n)
Komplementärwinkel
Versetzte
Schräglinien
Mittelpunkt(e)Kürzeste Entfernung
Teilkreis(e)Senkrechte / parallele-Linie(n)
Endpunkt(e)
Weiteste Entfernung
Lochkreis

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63AAA406
63AAA407
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,653.95 €

1 60 Arbeitstage

4,547.37 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Funktionen M2-Soft- und Hardware für Messprojektoren

Technischer Support