Palettenaufnahme

Palettenaufnahme
Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten.Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551220

Teilenummer
K551220
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,360.53 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten.Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Höhe 1(mm) 12
Länge(mm) 570 Menge 1 Gewicht(g) 8,070

Sie befinden sich auf der Seite für Palettenaufnahme, die Teilenummer ist K551220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551220.

Technischer Support