Blattfeder

Blattfeder
eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550320
K550321
K550738-10
K551326
K551328
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Menge Gewicht
(g)

10.53 €

1 5 Arbeitstage eco-fix / eco-fixplus Federblatt für den Austausch an Federclip Länge 40 mm4013

10.53 €

1 5 Arbeitstage eco-fix / eco-fixplus Federblatt für den Austausch an Federclip Länge 60 mm6014

9.47 €

1 5 Arbeitstage Feder für Federclip, Länge 80 mm, Breite 10 mmFür den Austausch von Federn in den Federspannern.60--

5.92 €

1 60 Arbeitstage Feder für Federclip, Länge 40 mm, Breite 5 mmFür den Austausch von Federn in den Federspannern.40--

7.11 €

1 60 Arbeitstage Feder für Federclip, Länge 60 mm, Breite 5 mmFür den Austausch von Federn in den Federspannern.60--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support