Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651101
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Basis ø(mm) | 4 | Code, Kurzform-System | 09-M2-L17.2-ML3.4-SS4-BS3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 3,5 | ITP Artikel-Nr. | GI M2 000 04 016 | Renishaw Artikel-Nr. | A-5000-9902 |
Schaft ø(inch) | 3,5 | Gewinde | M2 | Gewinde 1 | M2 |
Zeiss Artikel-Nr. | 602030-9105-000 | Gewicht(g) | 1,38 | Effektive Länge(mm) | 3,4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkstück M2, Edelstahl, die Teilenummer ist K651101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften