Drehgelenk M3, Edelstahl

Drehgelenk M3, Edelstahl
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651180

Teilenummer
K651180
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System M3-L11.5-offset5.5-BS ITP Artikel-Nr. DI M3 000 06 012
Länge(mm) 11,5 Qmark Artikel-Nr. GM3-20 Renishaw Artikel-Nr. A-5000-7616
Gewinde M3 Zeiss Artikel-Nr. 602030-9102-000 Gewicht(g) 3,71

Sie befinden sich auf der Seite für Drehgelenk M3, Edelstahl, die Teilenummer ist K651180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651180.

Technischer Support