Drehgelenk M2, Edelstahl

Drehgelenk M2, Edelstahl
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651100

Teilenummer
K651100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 09-M2-L8-offset4.5-BS ITP Artikel-Nr. DI M2 000 04 008
Länge(mm) 8 Qmark Artikel-Nr. GM2-16 Renishaw Artikel-Nr. A-5000-7534
Gewinde M2 Gewinde 1 M2 Zeiss Artikel-Nr. 602030-9101-000
Gewicht(g) 1,67

Sie befinden sich auf der Seite für Drehgelenk M2, Edelstahl, die Teilenummer ist K651100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651100.

Technischer Support