Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63AAA041
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | 5 V über USB | Data Format | 3 x Digimatic |
---|---|---|---|---|---|
Dateneingang | USB-Tastatursignal (HID) | Abmessungen (BxTxH)(mm) | 112 x 122 x 45 | Fußschalteranschluss | Ja |
Betriebssystem | Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11 | Gewicht(g) | 330 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tastaturschnittstelle DMX-3T/FS2 USB, die Teilenummer ist 63AAA041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63AAA041.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften