Gelenk M5, Titan

Gelenk M5, Titan
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651449
K651450
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

84.08 €

1 60 Arbeitstage 09-M5-L36.5-BTi11-36.5A-5003-527816.722

99.47 €

1 60 Arbeitstage 09-M5-L46-BTi7 / 20DG M5 000 18 05846A-5003-527967.8129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde M5

Technischer Support