Gelenk M5, Edelstahl

Gelenk M5, Edelstahl
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651635

Teilenummer
K651635
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.88 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 09-M4-L21.9-BS Durchmesser(mm) 8.6
ITP Artikel-Nr. RI M4 000 07 022 Renishaw Artikel-Nr. A-5004-7605 Renishaw Artikel-Nr. (Alt) M-5000-7589
Gewinde M4 Gewicht(g) 6,14

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenk M5, Edelstahl, die Teilenummer ist K651635.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651635.

Technischer Support