Gelenk M2, Edelstahl

Gelenk M2, Edelstahl
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651446

Teilenummer
K651446
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.87 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 09-M2-L13.56-BS Durchmesser(mm) 4
Renishaw Artikel-Nr. A-5003-4697 Gewinde M2 Gewicht(g) 1
Effektive Länge(mm) 7,5

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenk M2, Edelstahl, die Teilenummer ist K651446.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651446.

Technischer Support