Gelenk Serie eco-fix (Messuhr/Sensor-Halterung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551203
K551204
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Gewicht
(g)

188.16 €

1 5 Arbeitstage Zur Aufnahme von Tastern und Messuhren, ø20 mm / ø8 mm.55,870

188.16 €

1 5 Arbeitstage Tastergelenk zur Aufnahme von Tastern und Messuhren, Aufnahme-ø12 mm und  -ø8 mm.46,855

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Höhe 1(mm) 20 Menge 1

Technischer Support