Teilenummer
|
---|
900209 |
900211 |
900306 |
953638 |
953639 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Zoll/Metrisch | Länge (mm) | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 100 | 9 x 9 mm | |||
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 115 | ø 8 mm | |||
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0,25" x 0,5" | |||
24.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 50 | 9 x 9 mm | |||
19.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Zoll/Metrisch | - | 0,25" x 0,5" |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Funktionen | Haltestangen | Typ | Haltestangen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser(mm)
Zoll/Metrisch
Länge(mm)
Bemerkungen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften