Flexibler Gelenkarm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
011361
011362
011363
21JZA331
21JZA332
63AAA130
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aufnahmebohrung ø Aktionsradius
(mm)
Gewicht
(g)

352.63 €

1 60 Arbeitstage 8 mm SchwalbenschwanzCa. 200 mm400

444.74 €

1 60 Arbeitstage 8 mm SchwalbenschwanzCa. 280 mm800

481.58 €

1 60 Arbeitstage 8 mm SchwalbenschwanzCa. 400 mm900

280.26 €

1 5 Arbeitstage 6, 8 mm, 3/8“ (9,53 mm), SchwalbenschwanzCa. 154 mm-

288.16 €

1 60 Arbeitstage 6, 8 mm, 3/8“ (9,53 mm), SchwalbenschwanzCa. 250 mm-

247.00 €

1 60 Arbeitstage 8 mm SchwalbenschwanzCa. 130 mm270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support