Auflagelement flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551069
K551070
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Gewicht
(g)

13.03 €

1 5 Arbeitstage Auflagelement flach, ø12 mm, als direkte Werkstückauflage.6

15.39 €

1 5 Arbeitstage Auflagelement flach, ø20 mm, als direkte Werkstückauflage.17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Höhe 1(mm) 5 Menge 1

Technischer Support