Teilenummer
|
---|
K650301 |
K650302 |
K650342 |
K650343 |
K650344 |
K650345 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. (Alt) | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 1 | 60 Arbeitstage | 06-M5-L80-SS11-BS11 | VI M5 000 11 080 | VM5-12.80-S | A-5555-0137 | - | 600341-0258-000 | 57.01 | |||
26.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M5-L100-SS11-BS11 | VI M5 000 11 100 | VM5-12.100-S | A-5003-0844 | - | 600341-0260-000 | 73.17 | |||
38.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M5-L20-SS11-BS11 | VI M5 000 11 015 | VM5-12.15-S | A-5555-0141 | - | 600341-0251-000 | 9.74 | |||
38.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M5-L20-SS11-BS11 | VI M5 000 11 020 | VM5-12.20-S | A-5555-0140 | A-5003-0840 | 600341-0252-000 | 13.04 | |||
28.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M5-L40-SS11-BS11 | VI M5 000 11 040 | VM5-12.40-S | A-5555-0139 | - | 600341-0254-000 | 27.51 | |||
28.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M5-L60-SS11-BS11 | VI M5 000 11 060 | VM5-12.60-S | A-5555-0138 | - | 600341-0256-000 | 42.76 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Material Schaft | Edelstahl | Schaft ø(inch) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | M5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr. (Alt)
Zeiss Artikel-Nr.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften