Taster-Verlängerung M5, Carbon Fiber

Taster-Verlängerung M5, Carbon Fiber
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen. Komponenten aus Titan bieten die herausragenden Eigenschaften, extrem steif und stabil und dennoch leicht zu sein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K656023
K656024
K656025
K656026
K656027
K656028
K656029
K656030
K656031
K656032
K656033
K656034
K656035
K656036
K656037
K656038
K656039
K656040
K656041
K656042
K656043
K656044
K656045
K656046
K656047
K656048
K656049
K656050
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

303.95 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L40-SCFC11-BTi11M00-1125-019-000VC M5 TZ0 11 040VM5-12.40-TXA-5555-064711626107-1040-1007,6

153.95 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L50-SCFC11-BTi11M00-1125-023-000VC M5 TZ0 11 050VM5-12.50-TXA-5555-064811626107-1050-1008,3

156.58 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L60-SCFC11-BTi11M00-1125-017-000VC M5 TZ0 11 060VM5-12.60-TXA-5555-064911626107-1060-1009

168.42 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L70-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 070VM5-12.70-TXA-5555-062311626107-1070-1009,7

161.84 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L80-SCFC11-BTi11M00-1125-015-000VC M5 TZ0 11 080VM5-12.80-TXA-5555-065011626107-1080-10010,4

164.47 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L90-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 090VM5-12.90-TXA-5555-065111626107-1090-10011,1

167.11 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L100-SCFC11-BTi11M00-1125-016-000VC M5 TZ0 11 100VM5-12.100-TXA-5555-065211626107-1100-10011,8

175.00 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L120-SCFC11-BTi11M00-1125-004-000VC M5 TZ0 11 120VM5-12.120-TXA-5555-042511626107-1120-10013,2

189.47 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L150-SCFC11-BTi11M00-1125-011-000VC M5 TZ0 11 150VM5-12.150-TXA-5555-042411626107-1150-10015,4

215.79 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L180-SCFC11-BTi11M00-1125-020-000VC M5 TZ0 11 180VM5-12.180-TXA-5555-065311626107-1180-10017,5

248.68 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L200-SCFC11-BTi11M00-1125-021-000VC M5 TZ0 11 200VM5-12.200-TXA-5555-065411626107-1200-10018,9

230.26 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L250-SCFC11-BTi11M00-1125-022-000VC M5 TZ0 11 250VM5-12.250-TXA-5555-065511626107-1250-10022,4

265.79 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L300-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 300VM5-12.300-TXA-5555-064211626107-1300-10025,9

307.89 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L400-SCFC11-BTi11-VC M5 TZ0 11 400VM5-12.400-TXA-5555-065611626107-1400-10033

147.37 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L40-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 040VM5-20,40-TXA-5555-062020626107-2040-10023,8

153.95 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L50-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 050VM5-20,50-TXA-5555-065720626107-2050-10025,1

159.21 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L60-SCFC20-BTi20M00-694-038-000VC M5 TZ0 20 060VM5-20,60-TXA-5555-065820626107-2060-10026,5

167.11 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L80-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 080VM5-20,80-TXA-5555-062120626107-2080-10029,3

360.53 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L100-SCFC20-BTi20M00-694-041-000VC M5 TZ0 20 100VM5-20,100-TXA-5555-065920626107-2100-10032,1

186.84 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L120-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 120VM5-20,120-TXA-5555-066020626107-2120-10034,9

197.37 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L150-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 150VM5-20,150-TXA-5555-066120626107-2150-10039

225.00 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L180-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 180VM5-20,180-TXA-5555-066220626107-2180-10043,2

450.00 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L200-SCFC20-BTi20M00-694-042-000VC M5 TZ0 20 200VM5-20,200-TXA-5555-066320626107-2200-10046

242.11 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L250-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 250VM5-20,250-TXA-5555-042720626107-2250-10052,9

261.84 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L300-SCFC20-BTi20M00-694-043-000VC M5 TZ0 20 300VM5-20-300-TXA-5555-066420626107-2300-10059,9

596.05 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L400-SCFC20-BTi20M00-694-164-000VC M5 TZ0 20 400VM5-20-400-TXA-5555-066520626107-2400-10073,8

376.32 €

1 5 Arbeitstage 06-M5-L500-SCFC20-BTi20M00-694-165-000VC M5 TZ0 20 500VM5-20,500-TXA-5555-066720626107-2500-10087,7

407.50 €

1 60 Arbeitstage 06-M5-L600-SCFC20-BTi20-VC M5 TZ0 20 600VM5-20,600-TXA-5555-066820626107-2600-100101,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Titan Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde M5

Technischer Support