Teilenummer
|
---|
K651199 |
K651200 |
K651201 |
K651202 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. (Alt) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M4-L10-SS7 | VI M4 000 07 010 | VM4-10 | A-5004-7599 | M-5000-7583 | 2,39 | |||
23.68 € | 1 | 60 Arbeitstage | 06-M4-L15-SS7 | VI M4 000 07 015 | VM4-15 | A-5004-7600 | M-5000-7584 | 3,81 | |||
25.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 06-M4-L20-SS7 | VI M4 000 07 020 | VM4-20 | A-5004-7601 | M-5000-7585 | 5,33 | |||
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 06-M4-L30-SS7 | VI M4 000 07 030 | - | A-5004-7602 | M-5000-7586 | 8,52 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Material Grundkörper | Edelstahl | Material Schaft | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Schaft ø(inch) | 7 | Gewinde | M4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr. (Alt)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften