Taster-Verlängerung M3, Nicht Rostender Stahl

Taster-Verlängerung M3, Nicht Rostender Stahl
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651156
K651157
K651159
K651160
K651161
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

15.79 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L10-SS4VI M3 000 04 010VM3-10 A-5004-7609M-5000-7633602030-8301-0000,76

22.37 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L20-SS4VI M3 000 04 020VM3-20 A-5004-7583M-5000-3592602030-8302-0001,58

18.95 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L35-SS4VI M3 000 04 035VM3-35 A-5004-7584M-5000-3593-3,16

27.63 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L40-SS4VI M3 000 04 040VM3-40A-5555-0287-602030-8304-0003,47

32.89 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L50-SS4VI M3 000 04 050VM3-50A-5555-0288-602030-8305-0004,44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Edelstahl
Schaft ø(inch) 4 Gewinde M3

Technischer Support