Taster-Verlängerung M3, Carbon Fiber

Taster-Verlängerung M3, Carbon Fiber
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651422
K651423
K651424
K651425
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)

130.26 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L50-SCFC4-BS4VI M3 000 04 050--2.1

123.82 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L75-SCFC4-BS4VC M3 000 04 075VM3-75-G A-5003-48642.6

134.21 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L100-SCFC4-BS4VC M3 000 04 100VM3-100-G A-5003-48653.1

127.63 €

1 5 Arbeitstage 06-M3-L30-SCFC4-BS4VI M3 000 04 030--1.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff
Schaft ø(inch) 4 Gewinde M3

Technischer Support