Taster-Verlängerung M2, Nicht Rostender Stahl

Taster-Verlängerung M2, Nicht Rostender Stahl
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651037
K651038
K651039
K651040
K651041
K651042
K651043
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

14.47 €

1 5 Arbeitstage -06-M2-L5-SS3VI M2 000 03 005VM2-5A-5004-7610M-5000-7634602030-8321-0000,2

17.11 €

1 5 Arbeitstage -06-M2-L10-SS3VI M2 000 03 010VM2-10 A-5004-7585M-5000-3647602030-8322-0000,41

18.42 €

1 5 Arbeitstage -06-M2-L20-SS3VI M2 000 03 020VM2-20 A-5004-7586M-5000-3648602030-8323-0000,96

19.74 €

1 5 Arbeitstage -06-M2-L30-SS3VI M2 000 03 030VM2-30 A-5004-7591M-5000-4162602030-8324-0001,53

20.13 €

1 5 Arbeitstage 306-M2-L40-SS3VI M2 000 03 040VM2-40A-5004-7611M-5000-7779602030-8325-0002,05

27.63 €

1 5 Arbeitstage -06-M2-L60-SS3---M-5000-3721-2,7

28.95 €

1 5 Arbeitstage -06-M2-L90-SS3---M-5000-3720-3,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Edelstahl
Schaft ø(inch) 3 Gewinde M2

Technischer Support