Taster-Verlängerung M2, Keramik

Taster-Verlängerung M2, Keramik
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Der sehr leichte und extrem steife Charakter keramischer Werkstoffe und ihre geringe Wärmeausdehnung machen sie zum idealen Material, insbesondere für lange Schäfte und Verlängerungen. Die spröde Eigenschaft kann Messköpfe vor den Auswirkungen eines Crashs schützen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651044
K651045
K651046
K651047
K651583
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Material Schaft Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)

81.32 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl06-M2-L30-SCER3-BS3VK M2 000 03 030VM2-30-C A-5003-0070Keramik30,99

84.74 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl06-M2-L40-SCER3-BS3VK M2 000 03 040VM2-40-CA-5003-0071Keramik31,26

88.16 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl06-M2-L60-SCER3-BS3VK M2 000 03 050VM2-50-C A-5003-0072Keramik31,54

102.63 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl06-M2-L90-SCER3-BS3VK M2 000 03 060--Keramik31,82

80.53 €

1 60 Arbeitstage -06-M2-L20-SCER3-BS3-----1,57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde M2

Technischer Support