Ethernet/IP Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige

Ethernet/IP Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige
Diese Schnittstelle für die EJ-Anzeige, ermöglicht das sammeln von Daten über das Ethernet/IP Protokoll und verbindet die Messperipheriegeräte ganz einfach mit Ihren IO-Controllern!

Schnell und einfach - Die Ethernet/IP-Schnittstelle verbindet sich direkt mit Ihren EJ-Anzeigen
Kompakt - Die Schnittstelle wurde mit Blick auf ein niedriges Profil entwickelt, um ein ganzes System auf engstem Raum auf einer einzigen DIN-Schiene zu montieren
Konform - Entspricht den Industriestandards von Ethernet/IP und kann als Eingang in Ihr bereits vorhandenes Ethernet/IP-System verwendet werden
Sicher - Ethernet/IP-Systeme werden in vielen Branchen als Standard eingesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21HZA188

Teilenummer
21HZA188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,102.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Eingangsspannung: 10 - 27 V DC versorgt von EJ-Anzeige Maximaler Stromverbrauch: Einzel-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger Baudrate USB 2.0 Full-Speed (12 Mbit/s)
Serielle Schnittstelle RJ45 2 Ports Funktionen Diese Schnittstelle für die EJ-Anzeige, ermöglicht das sammeln von Daten über das Ethernet/IP Protokoll und verbindet die Messperipheriegeräte ganz einfach mit Ihren IO-Controllern! Schnell und einfach - Die Ethernet/IP-Schnittstelle verbindet sich direkt mit Ihren EJ-Anzeigen Kompakt - Die Schnittstelle wurde mit Blick auf ein niedriges Profil entwickelt, um ein ganzes System auf engstem Raum auf einer einzigen DIN-Schiene zu montieren Konform - Entspricht den Industriestandards von Ethernet/IP und kann als Eingang in Ihr bereits vorhandenes Ethernet/IP-System verwendet werden Sicher - Ethernet/IP-Systeme werden in vielen Branchen als Standard eingesetzt. Industrielles I/F EtherNet/IP
Gewicht(g) 165 Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation) Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit -10 ° C bis 60 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)

Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet/IP Schnittstelleneinheit für EJ-Anzeige, die Teilenummer ist 21HZA188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21HZA188.

Technischer Support