Verstellelement (X,Y,Z) der Serie multiflexprofile

Verstellelement (X,Y,Z) der Serie multiflexprofile
Zur Befestigung von z.B. Laschen und Aufnahmebolzen in beliebigen Winkeln in der Ebene und im Raum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551122

Teilenummer
K551122
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

528.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Serie multiflexprofile, zur Feinpositionierung in X, Y und Z-Achse.Stirnseitige Profilmontage. Höhe 1(mm) 50
Länge(mm) 50 Menge 1 Gewicht(g) 290

Sie befinden sich auf der Seite für Verstellelement (X,Y,Z) der Serie multiflexprofile, die Teilenummer ist K551122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551122.

Technischer Support