EJ-Anzeige-102N

EJ-Anzeige-102N
Die EJ-Anzeige wurde Zielgerichtet für die sekundär- und automatisierenden Gewerbe sowie für den Gebrauch in konventionellen Messräumen entwickelt. Die Anzeige bietet Ihnen folgende Vorteile:


Mehrpunktmesssysteme mit maximal 16 Messgeräten können konfiguriert werden
Aufgrund der Baugröße können die EJ-Anzeigen innerhalb der Maschine auf einer handelsüblichen DIN-Schiene installiert werden
Eine Schnittstelleneinheit (separat erhältlich) verwaltet die Daten und bietet Funktionen für die Smart Factory im Bereich IoT und M2M
Einfache Einrichtung mit der LG QuickSetup Tool-Software (kostenlos) (USB-Schnittstelleneinheit erforderlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

542-080

Teilenummer
542-080
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

630.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zähler Energieversorgung Eingangsspannung: 10 - 27 V DC versorgt von EJ-Anzeige Maximaler Stromverbrauch: Einzelne-EJ-Anzeige: 3 W oder weniger Maximale Konsolidierung: 30 W oder weniger Kompatibles Messgerät LG100, LG200
Zählrichtung umschaltbar Ja Externe Toleranzeingabe(wenn ein PC genutzt wird) Ja Extern HOLD Ja
External Input / Output In: 4 ports / Out: 4 portsApplicable communications standards: Supported by optional interface Unit ExternPRESET/ZERO Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Eingangssignal Differential Rechteck Signal (Entspricht RS422A) Max. Eingangs-frequenz(MHz) 5 PRESET Ja
Nullstellung Ja Gewicht(g) 120 Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit 0 ° C bis 50 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit -10 ° C bis 60 ° C (20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation)

Sie befinden sich auf der Seite für EJ-Anzeige-102N, die Teilenummer ist 542-080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 542-080.

Technischer Support