Drehgelenk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550529-10
K551075
K551076
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Gewinde 2 Gewicht
(g)

153.95 €

1 5 Arbeitstage Drehgelenk ⌀20 mm, eco-fixplus
Zum Erstellen von freien Positionen im Raum.
Anschlussgewinde M6
---

169.74 €

1 5 Arbeitstage Drehschwenkgelenk, zum erstellen freier Positionen im Raum.
Außen-ø 12 mm
Anschlussgewinde M6
Aufnahme-ø 6 mm
40M615

177.63 €

1 5 Arbeitstage Drehschwenkgelenk, zum erstellen freier Positionen im Raum.
Außen-ø 20 mm
Anschlussgewinde M6
Aufnahme-ø 8 mm
50M649

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde 1 M6 Menge 1

Technischer Support