Taster-Verlängerung M3, Nicht Rostender Stahl, L = 30 mm

Taster-Verlängerung M3, Nicht Rostender Stahl, L = 30 mm
Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651158

Teilenummer
K651158
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Code, Kurzform-System 06-M3-L30-SS4
ITP Artikel-Nr. VI M3 000 04 030 Qmark Artikel-Nr. VM3-30 Renishaw Artikel-Nr. A-5555-0286
Material Schaft Edelstahl Schaft ø(inch) 4 Gewinde M3
Zeiss Artikel-Nr. 602030-8303-000 Gewicht(g) 2,63

Sie befinden sich auf der Seite für Taster-Verlängerung M3, Nicht Rostender Stahl, L = 30 mm, die Teilenummer ist K651158.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651158.

Technischer Support