eco-fixplus multiflexprofile Kombi-Set, 258-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551291

Teilenummer
K551291
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,868.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Die multiflexprofile Serie kommt zum Einsatz, wenn die Teile für die eco-fix und eco-fixplus Grundplatten zu groß sind. Multifunktionsprofil: Vierfach-Schwalbenschwanz und T-Nut für flexible Positionierung. Absteckraster für feste Positionierung. Als großformatiger Abstandshalter auf Rahmenkonstruktionen und Grundplatten einsetzbar.Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fixplus wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen großer und schwerer Werkstücke verwendet. Mit eco-fixplus sind kundenspezifische Lösungen betreffend Gewicht und Abmessungen kaum noch erforderlich. Wiederholbare Setup-Konfigurationen und hohe Langlebigkeit sind nur einige der Vorteile, die diese Produktreihe zu bieten hatBestehend aus: Basisbestandteile des eco-fixplus Spannsystems. 4 Paar Handgriffe für die einfache Handhabung der Vorrichtung. Je 2 500 mm und 1000 mm multiflexprofile für den Rahmenbau und beste Abstützung von großen Werkstücken. Kompatibel mit der eco-fix Produktpalette. Menge 258

Sie befinden sich auf der Seite für eco-fixplus multiflexprofile Kombi-Set, 258-teilig, die Teilenummer ist K551291.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551291.

Technischer Support