Eco-fix Set Form

Eco-fix Set Form
Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden. Für schnelles Einrichten der Anwendung. Der Bausatz ist kompartibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie.Inhalt der Lieferung:Basis eco-fix Spannelementeø200 mm Grundplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551133
K551134
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Menge Gewicht
(g)

1,263.16 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden. Für schnelles Einrichten der Anwendung. Der Bausatz ist kompatibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-10, RA-120, RA-120P, RA-1600 Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie.Inhalt der Lieferung: Basis eco-fix Spannelemente ø150 mm Grundplatte531,960

1,852.63 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden. Für schnelles Einrichten der Anwendung. Der Bausatz ist kompartibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie.Inhalt der Lieferung:Basis eco-fix Spannelementeø200 mm Grundplatte823,125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support