Eco-fix Bausatz

Eco-fix Bausatz
Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Lieferumfang:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente. Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte. 3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm. Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551048
K551089
K551218
K551219
K551231
K551235
K551302
K551549
K551590
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Menge Gewicht
(g)

1,257.63 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Teile verwendet. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems.Grundplatte mit den Abmaßen 250 mm x 250 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.593100

1,447.37 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.Grundplatte mit den Abmaßen 250 mm x 250 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.702570

2,919.74 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte.3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten.6413720

3,726.71 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte.3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm.Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten.10322000

1,135.53 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden.Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix SpannsystemsGrundplatte mit den Abmaßen 125 mm x 125 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.611850

1,186.84 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden.Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems.Grundplatte mit den Abmaßen 250 mm x 125 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.612165

2,019.74 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Für einen schnellen und unkomplizierten Aufbau einer Spannlösung. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix SpannsystemsFlexible Gelenkstative.Grundplatte mit den Abmaßen 250 mm x 250 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.213500

2,343.55 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.9810660

2,159.21 €

1 5 Arbeitstage Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.7910000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support