Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551065
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Beschreibung | Adapter zur Verbindung von M6-Systemkomponenten und M8-Grundplatten.ø20 mmInnengewinde M6Außengewinde M8 | Länge(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde 1 | M6 | Gewinde 2 | M8 | Menge | 1 |
Gewicht(g) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter eco-fix M6/M8, die Teilenummer ist K551065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften