Scheibentaster M2, Scheibe Rubin, Schaft Hartmetall

Scheibentaster M2, Scheibe Rubin, Schaft Hartmetall
Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651085
K651086
K651087
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System Scheibenhöhe
(mm)
Scheiben-ø
(mm)
ITP Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Material Schaft Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

150.00 €

1 60 Arbeitstage 2003-M2-DR6/1.2-B2-L10-BS326KR M2 060 03 010A-5000-3611---0,6-

171.71 €

1 5 Arbeitstage -03-M2-DR4/1-L32-ML19-SWC1-BS314KK M2 040 03 032A-5555-0298Hartmetall1602030-8202-0000,7819

260.53 €

1 5 Arbeitstage -03-M2-DR8/1.5-L32-ML19-SWC1-BS31,58KK M2 080 03 032A-5555-0297Hartmetall1,5602030-8201-0001,3819

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Scheibenmaterial Rubin Gewinde M2

Technischer Support