Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M3

Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M3
Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651172

Teilenummer
K651172
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 03-M3-DS12.7/2.3-L31-SWC3.5-BS4 Scheibenhöhe(mm) 2,3 Scheibenmaterial Stahl, gehärtet
Scheiben-ø(mm) 12,7 ITP Artikel-Nr. KI M3 127 04 032 Renishaw Artikel-Nr. A-5000-3615
Material Schaft Hartmetall Schaft ø(inch) 23,5 Gewinde M3
Gewicht(g) 4 Effektive Länge(mm) 31

Sie befinden sich auf der Seite für Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M3, die Teilenummer ist K651172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651172.

Technischer Support