Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M2

Scheibentaster, Scheibe gehärteter Stahl, M2
Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden. Gehärteter Stahl ist das Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651081
K651082
K651083
K651084
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System Scheibenhöhe
(mm)
Scheiben-ø
(mm)
ITP Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)

265.79 €

1 60 Arbeitstage 303-M2-DS18/2.3-B3-L2.6-BS32,318KI M2 022 18 M20A-5000-36134

209.21 €

1 60 Arbeitstage -03-M2-DS25/3.1-L2.5-BS33,125KI M2 030 25 M20A-5000-41875

255.26 €

1 60 Arbeitstage 2,503-M2-DS181.6-B2.5-L7.5-BS31,618KI M2 015 18 M20A-5000-78094,5

234.21 €

1 5 Arbeitstage 2,503-M2-DS25/1.6-B2.5-L7.5-BS31,625KI M2 015 25 M20A-5000-78106,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Scheibenmaterial Stahl, gehärtet Gewinde M2

Technischer Support