Scheibentaster, Scheibe Keramik, M3

Scheibentaster, Scheibe Keramik, M3
Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651612

Teilenummer
K651612
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

521.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 03-M5-DCER30/1.5-L5.5-BTi4 Scheibenhöhe(mm) 1,5
Scheibenmaterial Keramik Scheiben-ø(mm) 30 Länge(mm) 5,5
Renishaw Artikel-Nr. A-5003-7098 Gewinde M3 Gewicht(g) 2,62
Effektive Länge(mm) 5,5

Sie befinden sich auf der Seite für Scheibentaster, Scheibe Keramik, M3, die Teilenummer ist K651612.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651612.

Technischer Support