Scheibe für Taster

Scheibe für Taster
Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar. Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650014
K650016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Scheiben-ø
(mm)
Gewicht
(g)

121.97 €

1 60 Arbeitstage 03-DS40-L4-8mm Innen-⌀4021

124.34 €

1 60 Arbeitstage 03-DS20-L4-8mm Innen-⌀208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Scheibenhöhe(mm) 4 Scheibenmaterial Edelstahl

Technischer Support