Digitales Neigungsmessgerat (Teilenummern)

Digitales Neigungsmessgerat
Digitales NeigungsmessgerätGerät zur Messung von Ebenheit, Rechtwinkligkeit und Winkligkeit.Präzisions-Auflagefläche im Aluminiumrahmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
950-317
950-318
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dateneingang Gewicht
(kg)
Repeatability
(degree)

524.00 €

1 5 Arbeitstage Nein-0,1

1,062.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0,30,05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Standardbatterie (9 V) 6LR61 Batterielebensdauer Ca. 500 Stunden
Messbereich 360° (4 x 90°)

Technischer Support