Digitale Messuhr, Signal ID-C

Digitale Messuhr, Signal ID-C
Dies ist eien extern gespeiste Digimatic Messuhr mit einem "N-ch Open Drain -NG, OK, +NG"-Ausgang.Staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser, nach IEC 60529 (entspricht IP54)Funktionen MAX / MIN / RANGE (Rundlauf)Speichert drei verschiedene Preset und Toleranzeinstellungen"Fast-Mode" (Erfassungszyklus 50mal / s) für eine zuverlässige Messung in dem Spitzenerfassungsmodus (MAX / MIN / RANGE)Berechnungsfunktion Ax. Koeffizient A frei definierbare, x = Verschiebung des KolbensAnaloges Balkendiagramm auf dem Display (12 verschiedene Skalen wählbar)GO / ± NG Toleranz Beurteilungsfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-350-10
543-350B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieversorgung Alarm Digimatic Datenausgabe Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) Gewicht
(g)

871.00 €

1 5 Arbeitstage 1x Batterie CR2032Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaStandardmodus: 100 mal/s(Messbolzengeschwindigkeit max. 0,1 mm/s bei Spitzenmessung)295

871.00 €

1 5 Arbeitstage DC 5-24 VFehler bei der Zählwertzusammensetzung, Überlauffehler, Fehler bei der Einstellung der Toleranzgrenze-100x/s(Wenn die Hubgeschwindigkeit >0,1 mm/s ist, kann der Spitzenwert nicht korrekt angezeigt werden.)285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Schutzart IP54 ABS/INC (INC ZERO) Ja
Analog Messbereich umschaltbar Ja Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Ziffernschrittwert(mm) 0,001 / 0,01
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8 mm Funktionssperre Ja
GO/±NG Bewertung Ja H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Zoll/Metrisch umschaltbar Nein
Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,003 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messkraft MPL(N) ≤2.5 ON/OFF Ja PRESET 3 x Ja
R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Messbereich(mm) 12.7 Signaleingang -ZERO/ABS-PRESET-Zurücksetzen des Hold-Modus über den Ja
Signalausgang-NG/OK/+NG (nur Bewertung)über Open Collector Ja Toleranzbeurteilung durch LED Ja Typ DIN EN ISO
Schaft ø(mm) 8

Technischer Support