Teilenummer
|
---|
543-301-10 |
543-301B-10 |
543-302B-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messeinsatz | Typ | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | DIN EN ISO | 8 | |||
511.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | DIN EN ISO | 8 | |||
499.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF | ASME/ANSI/AGD Norm | 9,52 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 | Schutzart | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Alarm | Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. | Analog Messbereich umschaltbar | Ja |
Batterielebensdauer | Standardmodus: ca. 1 JahrSchnellmodus: Ca. 4,5 Monate | Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja | Zählrichtung umschaltbar | Ja |
DATA/HOLD | Ja | Digimatic Datenausgabe | Ja | Digitale Skale | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
Ziffernschrittwert(inch) | 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | Ziffernschrittwert(mm) | 0,001 / 0,01 | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar | Schneller Messmodus | Ja | Funktionssperre | Ja |
GO/±NG Bewertung | Ja | H MPE (Umkehrspanne)(inch) | 0,0001 | H MPE (Umkehrspanne)(mm) | 0,002 |
Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) | ±0,0001 |
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) | 0,003 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt | Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | Standardmodus: 10 Mal/sSchnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung) |
Messkraft MPL(N) | ≤1,5 | ON/OFF | Ja | PRESET 3 x | Ja |
R MPE (Wiederholpräzision)(inch) | 0,0001 | R MPE (Wiederholpräzision)(mm) | 0,002 | Messbereich(inch) | 0,5 |
Messbereich(mm) | 12,7 | Gewicht(g) | 170 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messeinsatz
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften