Digitale Messuhr, Max-Min ID-C

Digitale Messuhr, Max-Min ID-C
Die Messuhr mit MAX,MIN,RANGE Haltefunktion bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kann gemessen werden
Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen)
GO/NG ToleranzbewertungIntegrierte Berechnungsfunktion AxDer Koeffizient A ist frei definierbar, x = Weg des Messbolzen "FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s
Einfache Einstellung durch Menüführung im Display
Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-300-10
543-300B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

511.00 €

1 5 Arbeitstage 180

511.00 €

1 5 Arbeitstage 170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie CR2032 Schutzart IP42
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. Analog Messbereich umschaltbar Ja
Batterielebensdauer Standardmodus: ca. 1 JahrSchnellmodus: Ca. 4,5 Monate Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Ziffernschrittwert(mm) 0,001 / 0,01 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar Schneller Messmodus Ja Funktionssperre Ja
GO/±NG Bewertung Ja H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Zoll/Metrisch umschaltbar Nein
Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,003 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) Standardmodus: 10 Mal/sSchnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung) Messkraft MPL(N) ≤1.5 ON/OFF Ja
PRESET 3 x Ja R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Messbereich(mm) 12.7
Typ DIN EN ISO Schaft ø(mm) 8

Technischer Support