Digitale Messuhr ID-S

Digitale Messuhr ID-S
Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S,bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibtAlle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbarMühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern
Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-781-10
543-781B-10
543-782-10
543-782B-10
543-790-10
543-790B-10
543-791-10
543-791B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Zoll/Metrisch umschaltbar Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Messbereich
(inch)
Gewicht
(g)

187.00 €

1 60 Arbeitstage -0,01-0,02-Metrisch-0,02-0,01-150

187.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01-0,02-Metrisch-0,02-0,01-140

187.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,010,0010,02JaZoll/Metrisch±0,0010,020,00050,010,5150

187.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,010,0010,02JaZoll/Metrisch±0,0010,020,00050,010,5140

357.00 €

1 5 Arbeitstage -0,001-0,002-Metrisch-0,003-0,002-150

357.00 €

1 5 Arbeitstage -0,001-0,002-Metrisch-0,003-0,002-140

357.00 €

1 5 Arbeitstage 0,000050,0010,00010,002JaZoll/Metrisch±0,00010,0030,00010,0020,5150

357.00 €

1 5 Arbeitstage 0,000050,0010,00010,002JaZoll/Metrisch±0,00010,0030,00010,0020,5140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR44 Schutzart IP42
Alarm Niedrige Spannung, Sensorfehler, ABS-Datenkompositionsfehler Batterielebensdauer ca. 18.000 Stunden (0,001 Ausführung), ca. 20.000 Stunden (0,01 Ausführung) Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messkraft MPL(N) ≤1,5 ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Messbereich(mm) 12,7 Bemerkungen Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgabe, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (siehe optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich. Typ DIN EN ISO
Schaft ø(mm) 8

Technischer Support