Digitale Messuhr, Berechnungs ID-C (Teilenummern)

Digitale Messuhr, Berechnungs ID-C
Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung)Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des MessbolzenAnaloge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG ToleranzbewertungMAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen"FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/sEinfache Einstellung durch Menüführung im Display
Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-340B-10
543-590B-10
543-595B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) Messkraft MPL
(N)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

629.00 €

1 5 Arbeitstage 0,003Standardmodus: 10 Mal/sSchnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)≤1,512,7170

707.00 €

1 5 Arbeitstage 0,003Standardmodus: 10 Mal/sSchnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)≤1,825,4190

848.00 €

1 5 Arbeitstage 0,006Standardmodus: 10 Mal/s Schnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)≤2,350,8260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie CR2032 Schutzart IP42
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. Analog Messbereich umschaltbar Ja
Batterielebensdauer Standardmodus: ca. 1 JahrSchnellmodus: Ca. 4,5 Monate Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar
Schneller Messmodus Ja Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja
H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Zoll/Metrisch umschaltbar Nein Zoll/Metrisch Metrisch
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt ON/OFF Ja PRESET 3 x Ja
R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Bemerkungen Ziffernschrittwert schaltbar (12 Schrittwerte) Wählbare Auflösung Ja
Typ DIN EN ISO Schaft ø(mm) 8

Technischer Support