Digitale Messuhr ID-S, IP53 (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-S, IP53
Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S,bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibtAlle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbarMühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern
Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-794-10
543-794B-10
543-795-10
543-795B-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch umschaltbar Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Messkraft
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
Messbereich
(inch)
Gewicht
(g)

401.00 €

1 5 Arbeitstage ---Metrisch----150

401.00 €

1 5 Arbeitstage ---Metrisch-≤2,5--140

401.00 €

1 60 Arbeitstage 0,000050,0001JaZoll/Metrisch±0,0001-0,00010,5150

401.00 €

1 60 Arbeitstage 0,000050,0001JaZoll/Metrisch±0,0001≤2,50,00010,5140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR44 Schutzart IP53
Alarm Niedrige Spannung, Sensorfehler, ABS-Datenkompositionsfehler Batterielebensdauer ca. 18.000 Stunden (0,001 Ausführung), ca. 20,000 Stunden (0,01 Ausführung) Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
Ziffernschrittwert(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm
H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,003 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messkraft MPL(N) ≤2,5 ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Messbereich(mm) 12,7 Bemerkungen Diese digitale Messuhr ist ausgestattet mit einem Datenausgabe, besitzt aber keine integrierte Datentaste. Zur Datenübertragung ist die USB Input Tool Direct Leitung (siehe optionales Zubehör) und die USB-ITPAK Software erforderlich.
Typ DIN EN ISO Schaft ø(mm) 8

Technischer Support