Digitale Messuhr ID-N, IP66 (Teilenummern)

Digitale Messuhr ID-N, IP66
Eine staub- und wasserdichte Mitutoyo Messuhr im schlanker Bauform, die für den Einsatz in Gegenwart von Kühlmittel oder Schneidöl geeignet ist. ABSOLUTE Maßstab für fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessung. Die Funktionalität umfasst umschaltbare Auflösung, Toleranzbeurteilung, Datenspeicherung und Anzeigenrotation. SPC-Datenausgabe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-570
543-571
543-575
543-576
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Alarm Messeinsatz Ziffernschrittwert
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Funktionen H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Zoll/Metrisch umschaltbar Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Messbereich
(inch)
Bemerkungen Auflösung
(inch)
Auflösung
(mm)
Typ Schaft ø
(mm)

278.00 €

1 5 Arbeitstage Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler ToleranzeingabefehlerHartmetallkugel, Gewinde M 2,5 x 0,45-0,01--0,02-Metrisch-0,02-0,01-Sichtbare Öse ist optional--DIN EN ISO8

278.00 €

1 5 Arbeitstage Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler ToleranzeingabefehlerHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF0,00050,01ANSI/AGD Modell0,0010,02JaZoll/Metrisch±0,0010,020,00050,010,5-0,00050,01ASME/ANSI/AGD Norm9,52

389.00 €

1 5 Arbeitstage Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler, ToleranzeingabefehlerHartmetallkugel, Gewinde M 2,5 x 0,45-0,001 / 0,01--0,002-Metrisch-0,003-0,002----DIN EN ISO8

389.00 €

1 60 Arbeitstage Niedrige Spannung, Zählfehler, Überlauffehler ToleranzeingabefehlerHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF0,00005 / 0,00050,001 / 0,01ANSI/AGD Modell0,00010,002JaZoll/Metrisch±0,000120,0030,00010,0020,5---ASME/ANSI/AGD Norm9,52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Schutzart IP66
Batterielebensdauer ca. 7000 Stunden Zählrichtung umschaltbar Ja DATA/HOLD Ja
Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm ExternPRESET/ZERO Ja GO/±NG Bewertung Ja
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messkraft(N) ≤2.5 Messkraft MPL(N) ≤2.5
ON/OFF Ja Messbereich(mm) 12.7 Gewicht(g) 130

Technischer Support