Digitale Messuhr ID-H, CEE Netzteil

Digitale Messuhr ID-H, CEE Netzteil
Eine Multifunktionsmessuhr mit einer Auflösung von 0,0005mm und einer sehr hohen Genauigkeit. Die Digimatic Messuhr ID-H bietet Ihnen die folgenden Vorteile:



Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige
Toleranzbeurteilung und analoge Balkendiagrammanzeige.
Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber (optional)
max; min; max-min Funktion
Extern steuerbar, Fernbedienung (optional) für ZERO und PRESET
Datenausgabe über Digimatic und RS-232C
Externe Spannungsversorgung per Netzteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-561D
543-562D
543-563D
543-564D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messeinsatz Ziffernschrittwert
(inch)
Funktionen H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Zoll/Metrisch umschaltbar Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
Messkraft
(N)
Messkraft MPL
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen Schaft ø
(mm)

940.00 €

1 5 Arbeitstage Hartmetallkugel, M 2,5 x 0,45---0,0015-Metrisch-0,0015≤2≤2--30,4RS-232 Eingang/Ausgang ist mit entsprechendem Verbindungskabel verwendbar (1 m: 210EAA130 oder 2 m: 210EAA131).8

910.00 €

1 5 Arbeitstage Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF0,00002 / 0,00005 / 0,0001ANSI/AGD Modell0,000060,0015JaZoll/Metrisch±0,000060,0015≤2≤20,000041.230,4Der RS / 232-Ein- / Ausgang kann mit einer geeigneten Verbindungsleitung (1 m: 21EAA130 oder 2 m: 21EAA131) verwendet werden.9.52

1,164.00 €

1 5 Arbeitstage Hartmetallkugel, Gewinde M 2,5 x 0,45---0,0025-Metrisch-0,0025≤2.5≤2.5--60,9RS-232 Eingang/Ausgang ist mit entsprechendem Verbindungskabel verwendbar (1 m: 210EAA130 oder 2 m: 210EAA131).8

1,131.00 €

1 5 Arbeitstage Hartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNF0,00002 / 0,00005 / 0,0001ANSI/AGD Modell0,00010,0025JaZoll/Metrisch±0,00010,0025≤2.5≤2.50,000042.460,9RS-232 Eingang/Ausgang ist mit entsprechendem Verbindungskabel verwendbar (1 m: 210EAA130 oder 2 m: 210EAA131).9.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung AC Adapter 6 V DC, 2A Schutzart IP30
Alarm Zählfehler, Überlauffehler, Toleranzeinstellungsfehler Analog Messbereich umschaltbar Ja Zählrichtung umschaltbar Ja
DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja Digitale Skale Photoelektrischer Lineargeber
Ziffernschrittwert(mm) 0,0005 / 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9,5 mm
Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit(mm/s) 1000
ON/OFF Ja R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,001 RS-232C Dateneingang* Ja
RS-232C Eingang/Ausgang Ja Wählbare Auflösung Ja Nullstellung Ja

Technischer Support