Digitale Messuhr ID-F, ASME/ANSI/AGD

Digitale Messuhr ID-F, ASME/ANSI/AGD
Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle für optimale Datenübertragung.
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
Analoge Balkenanzeige für eine intuitive und präzise Messwertdarstellung.
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Messergebnisse, unterstützt durch einen Ziffernschrittwert von 0,5 µm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-856-D
543-856-E
543-856B-D
543-856B-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

818.00 €

1 5 Arbeitstage

818.00 €

1 5 Arbeitstage

818.00 €

1 60 Arbeitstage

818.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Netzteil 9V DC, 500mA Schutzart IP30
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Einstellungsfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf usw. Analog Messbereich umschaltbar Ja
Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Kalibrierwarnfunktion Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45
Zählrichtung umschaltbar Ja Benutzerdefinierte Tasten Ja DATA/HOLD Ja
Digimatic Datenausgabe Ja Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle Ja Ziffernschrittwert(inch) 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005
Ziffernschrittwert(mm) 0,0005 / 0,001 / 0,01 Ziffernschrittwert wählbar Ja Digital/Analog Digital
Anzeige LCD mit rot/grüner Hintergrundbeleuchtung, Ziffernhöhe 11 mm Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja
H MPE (Umkehrspanne)(inch) 0,00008 H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002 Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) ±0,00010
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) 0,0025 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE)(times/s) 500
Messkraft MPL ≤1,5 ON/OFF Ja Messbolzenrichtung  Bis in die horizontale Richtung
R MPE (Wiederholpräzision)(inch) 0,00008 R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Messbereich(inch) 0,5
Messbereich(mm) 12,7 Wählbare Auflösung Ja Schaft ø(inch) 0,375
Schaft ø(mm) 9,52

Technischer Support