Digitale Messuhr ID-F

Digitale Messuhr ID-F
Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle für optimale Datenübertragung.
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
Analoge Balkenanzeige für eine intuitive und präzise Messwertdarstellung.
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
Hohe Genauigkeit gewährleistet präzise Messergebnisse, unterstützt durch einen Ziffernschrittwert von 0,5 µm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-851D
543-851E
543-852D
543-852E
543-853D
543-853E
543-854D
543-854E
543-855-D
543-855-E
543-855B-D
543-855B-E
543-857D
543-857E
543-858D
543-858E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieversorgung Alarm Automatisches Abschalten Messeinsatz Digitale Skale Ziffernschrittwert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch umschaltbar Zoll/Metrisch Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
Messkraft MPL
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Typ Gewicht
(g)
Schaft ø
(mm)

937.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität--NeinMetrisch-0,0025≤1,8--25,4DIN EN ISO2408

937.00 €

1 60 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität--NeinMetrisch-0,0025≤1,8--25,4DIN EN ISO2408

925.00 €

1 60 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNFAbsolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,00008JaZoll/Metrisch±0,00010,0025≤1,80,00008125,4ASME/ANSI2409,52

925.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: No.4-48.UNFAbsolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,00008JaZoll/Metrisch±0,00010,0025≤1,80,00008125,4ASME/ANSI2409,52

1,015.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität--NeinMetrisch-0,004≤2,3--50,8DIN EN ISO3308

1,015.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität--NeinMetrisch-0,004≤2,3--50,8DIN EN ISO3308

1,003.00 €

1 60 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNFAbsolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,00008JaZoll/Metrisch±0,000160,004≤2,30,0000828ASME/ANSI3309,52

1,003.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNFAbsolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,00008JaZoll/Metrisch±0,000160,004≤2,30,0000828ASME/ANSI3309,52

818.00 €

1 60 Arbeitstage Netzteil 9V DC, 500mAEinstellungsfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf usw.-Hartmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität---Metrisch-0,0025≤1,5--12,7-1808

818.00 €

1 5 Arbeitstage Netzteil 9V DC, 500mAEinstellungsfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf usw.-Hartmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45----Metrisch-0,0025≤1,5--12,7-1808

818.00 €

1 5 Arbeitstage Netzteil 9V DC, 500mAEinstellungsfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf usw.-Hartmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität---Metrisch-0,0025≤1,5--12,7-1708

818.00 €

1 5 Arbeitstage Netzteil 9V DC, 500mAEinstellungsfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf usw.-Hartmetallkugel, GewindeM 2,5 x 0,45----Metrisch-0,0025≤1,5--12,7-1708

1,082.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität--NeinMetrisch-0,003≤2,3--50,8DIN EN ISO3308

1,082.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität--NeinMetrisch-0,003≤2,3--50,8DIN EN ISO3308

1,082.00 €

1 5 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNFAbsolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,00008JaZoll/Metrisch±0,000120,003≤2,30,0000828ASME/ANSI3309,52

1,082.00 €

1 60 Arbeitstage Externe Stromversorgung, Netzteil 5,9V, 2AEinstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.JaHartmetallkugel, Gewinde # 4-48 UNFAbsolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,00008JaZoll/Metrisch±0,000120,003≤2,30,0000828ASME/ANSI3309,52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Schutzart IP30 ABS/INC (INC ZERO) Ja
Analog Messbereich umschaltbar Ja Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Kalibrierwarnfunktion Ja
Zählrichtung umschaltbar Ja Benutzerdefinierte Tasten Ja DATA/HOLD Ja
Digimatic Datenausgabe Ja Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle Ja Ziffernschrittwert(mm) 0,0005 / 0,001 / 0,01
Ziffernschrittwert wählbar Ja Digital/Analog Digital Anzeige LCD mit rot/grüner Hintergrundbeleuchtung, Ziffernhöhe 11 mm
Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja H MPE (Umkehrspanne)(mm) 0,002
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE)(times/s) 500 ON/OFF Ja
Messbolzenrichtung  Bis in die horizontale Richtung R MPE (Wiederholpräzision)(mm) 0,002 Wählbare Auflösung Ja

Technischer Support