Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
543-701 |
543-701B |
543-706 |
543-706B |
543-711 |
543-711B |
543-716 |
543-716B |
543-721B |
543-726B |
543-731B |
543-736B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ziffernschrittwert (inch) | Ziffernschrittwert (mm) | Ziffernschrittwert wählbar | H MPE (Umkehrspanne) (inch) | H MPE (Umkehrspanne) (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) (inch) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich) (mm) | Messkraft MPL (N) | R MPE (Wiederholpräzision) (inch) | R MPE (Wiederholpräzision) (mm) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | Ja | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | ≤1,5 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 175 | |||
446.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | Ja | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | ≤1,5 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 165 | |||
540.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | Ja | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | 0,4-0,7 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 170 | |||
540.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | Ja | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | 0,4-0,7 | 0,00008 | 0,002 | 0,5 | 12,7 | 160 | |||
333.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0005 | 0,01 | Nein | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,9 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 170 | |||
333.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0005 | 0,01 | Nein | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,9 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 160 | |||
394.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0005 | 0,01 | Nein | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,2-0,5 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 165 | |||
394.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0005 | 0,01 | Nein | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤0,2-0,5 | 0,0005 | 0,01 | 0,5 | 12,7 | 155 | |||
567.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | Ja | 0,00008 | 0,002 | ±0,00012 | 0,003 | ≤1,8 | 0,00008 | 0,002 | 1 | 25,4 | 195 | |||
450.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0005 | 0,01 | Nein | 0,001 | 0,02 | ±0,001 | 0,02 | ≤1,8 | 0,0005 | 0,01 | 1 | 25,4 | 190 | |||
848.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | 0,0005 / 0,001 / 0,01 | Ja | 0,00008 | 0,002 | ±0,00020 | 0,005 | ≤2,3 | 0,00008 | 0,002 | 2 | 8 | 260 | |||
702.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0005 | 0,01 | Nein | 0,001 | 0,02 | ±0,0015 | ±0,04 | ≤2,3 | 0,0005 | 0,01 | 2 | 8 | 245 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 | Schutzart | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Ja | Alarm | Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc. | Analog Messbereich umschaltbar | Ja |
Automatisches Abschalten | Ja | Batterielebensdauer | Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb) | Berechnungsfunktion (mit Formel) | Ja |
Kalibrierwarnfunktion | Ja | Messeinsatz | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | Zählrichtung umschaltbar | Ja |
Benutzerdefinierte Tasten | Ja | DATA/HOLD | Ja | Digimatic Datenausgabe | Ja |
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle | Ja | Digitale Skale | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität | Digital/Analog | Digital |
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 11 mm, 330° drehbar | Funktionssperre | Ja | GO/±NG Bewertung | Ja |
Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja | Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE)(times/s) | 50 | ON/OFF | Ja | Typ | DIN EN ISO |
Schaft ø(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ziffernschrittwert(inch)
Ziffernschrittwert(mm)
Ziffernschrittwert wählbar
H MPE (Umkehrspanne)(inch)
H MPE (Umkehrspanne)(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm)
Messkraft MPL(N)
R MPE (Wiederholpräzision)(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)(mm)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften