Digitale Messuhr ID-C, ASME/ANSI

Digitale Messuhr ID-C, ASME/ANSI
Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation über Digimatic S1 Schnittstelle für PC-Parametrierung
ABSOLUTE System für einmalige Einstellung der Anfangsposition bis zum nächsten Batteriewechsel
Großes Digital-/Analog-Display für einfaches Ablesen der Werte
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Möglichkeit für einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung
Warnfunktion für den Kalibrierplan integriert
GO/±NG-Beurteilung durch Einstellen von oberen- und unteren Toleranzen
Display 330° drehbar für flexible Anzeigeeinstellungen
Funktionssperre schützt vor unbefugter Benutzung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543-702
543-702B
543-707B
543-712
543-712B
543-717
543-717B
543-722B
543-727B
543-732B
543-737B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Ziffernschrittwert wählbar H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)
(mm)
Messkraft MPL
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

446.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,000080,002±0,000120,003≤1,50,000080,0020,512,7195

446.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,000080,002±0,000120,003≤1,50,000080,0020,512,7165

540.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,000080,002±0,000120,0030,4-0,70,000080,0020,512,7160

329.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,01Nein0,0010,02±0,0010,02≤0,90,00050,010,512,7190

329.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,01Nein0,0010,02±0,0010,02≤0,90,00050,010,512,7160

390.00 €

1 60 Arbeitstage 0,00050,01Nein0,0010,02±0,0010,02≤0,2-0,50,00050,010,512,7185

390.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,01Nein0,0010,02±0,0010,02≤1,80,00050,010,512,7155

620.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,000080,002±0,000120,003≤1,80,000080,002125,4195

445.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,01Nein0,0010,02±0,0010,02≤1,80,00050,01125,4190

838.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00002 / 0,00005 / 0,0001 / 0,00050,0005 / 0,001 / 0,01Ja0,000080,002±0,000200,005≤2,30,000080,00220,5260

691.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,01Nein0,0010,02±0,0015±0,04≤2,30,00050,0128245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung 1x Batterie CR2032 Schutzart IP42
ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc. Analog Messbereich umschaltbar Ja
Automatisches Abschalten Ja Batterielebensdauer Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb) Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja
Kalibrierwarnfunktion Ja Messeinsatz Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF Zählrichtung umschaltbar Ja
Benutzerdefinierte Tasten Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle Ja Digitale Skale Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 11 mm, 330° drehbar Funktionssperre Ja GO/±NG Bewertung Ja
Zoll/Metrisch umschaltbar Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt
Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE)(times/s) 50 ON/OFF Ja Typ ASME/ANSI/AGD Norm
Schaft ø(mm) 9,52

Technischer Support